Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Grasa de baja fricción

La grasa SKF LESA 2 combina un aceite a base de polialfaolefina (PAO) totalmente sintético con un espesante exclusivo de jabón de litio. Esta grasa de alta calidad ha sido especialmente desarrollada para los rodamientos diseñados para lograr coeficientes de fricción bajos.
  • Bajo par de fricción
  • Ayuda a minimizar las pérdidas de energía debido a la fricción
  • Funcionamiento silencioso
  • Excelente estabilidad de oxidación y resistencia al agua
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Cartucho de 420 mlLESA 2/0.4
Lata de 1 kgLESA 2/1
Lata de 5 kgLESA 2/5
Datos técnicos
Designación LESA 2/(tamaño del paquete)
Código DIN 51825 KP2G-50
Clase de consistencia NLGI 2
Espesante Litio
Color Beige
Tipo de aceite base PAO
Rango de temperaturas De –50 a +110 °C
(de –60 a +230 °F)
Punto de goteo DIN ISO 2176 > 180 °C (355 °F)
Viscosidad del aceite base40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 18
4,5
Penetración DIN ISO 213760 recorridos, 10–1 mm
100 000 recorridos, 10–1 mm
 265–295
+50 máx. (325 máx.)
Estabilidad mecánicaEstabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10–1 mm 380 máx.
Protección contra corrosiónEmcor: norma ISO 11007 0–1
Resistencia al aguaDIN 51 807/1, 3 h a 90 °C 1 máx.
Separación del aceiteDIN 51 817, 7 días a 40 °C, estática, % < 4
Corrosión del cobreDIN 51 811, 110 °C 1 máx. 100 °C (210 °F)
Vida útil de la grasa para rodamientosPrueba R0F vida útil L50 a 20 000 r. p. m., h > 1000 a 110 °C (230 °F) 
Rendimiento a presión extrema (extreme pressure, EP)Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4 2 000 mín.
SKF logo