Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Aceite lubricante biodegradable para el mecanizado de metales

LUB-200
LUB-200
Es un lubricante biodegradable sintético especialmente adaptado a la lubricación externa por cantidades mínimas (tipo SKF VectoLub) y a la lubricación interna por cantidades mínimas (tipo SKF LUBRILEAN).
  • Untuosidad reforzada, alto nivel de resistencia térmica
  • Sin componentes tóxicos
  • Sin necesidad de limpiar antes de soldar
  • Biodegradable 98% – Método CEC L T 33A94

Aplicaciones típicas:
  • Mecanizado: aserrado, taladrado, roscado, fresado, torneado de barras, estiramiento, corte, troquelado, estampado...

Datos técnicos
Designación
LUB-200
Descripción
Aceite biodegradable
Gravedad específica
0,916
Color
Azul
Tipo de aceite base
Sintético
Rango de temperaturas de funcionamiento
De 10 a 50°C
Viscosidad del aceite base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

36 mm²/s
8 mm²/s
Punto de inflamación
310 °C (NFT 60-118)
Punto de fluidez
–21°C (NFT 60105)
Tamaños de envases disponibles: Latas de 2, 5 y 60 l
SKF logo