Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Selección del lubricante

La selección de una grasa puede ser un proceso delicado. SKF ha desarrollado varias herramientas para facilitar la selección del lubricante más adecuado. La amplia variedad de herramientas disponibles incluye desde mesas accionadas fáciles de usar hasta software avanzado que permite seleccionar grasa según condiciones de trabajo detalladas.

Selección básica de la grasa

La tabla de selección básica de la grasa le ofrece sugerencias breves sobre los tipos de grasa más utilizados en aplicaciones típicas.
Tabla de selección básica de la grasa
Utilizar generalmente si:

Velocidad: velocidad de giro1) hasta 300 000 2)
Temperatura: de 50 a 100 °C (120 a 230 °F)
Carga: C/P ~8 3)
LGMT 2Uso general
A menos que

Temperatura prevista constante del rodamiento > 100 °C (210 °F)LGHP 2Temperatura alta
Temperatura prevista constante del rodamiento > 150 °C (300 °F); exige resistencia a la radiaciónLGET 2Temperatura extremadamente alta
Baja temperatura ambiente –50 °C (–60 °F), temperatura prevista del rodamiento < 50 °C (120 °F)LGLT 2Bajas temperaturas
Cargas de choque, grandes cargas, encendido/apagado frecuenteLGHB 2Grandes cargas
Industria de procesamiento de alimentosLGFP 2Compatible con alimentos
Biodegradable, para aplicaciones que exigen baja toxicidadLGGB 2Biodegradable
1) velocidad de giro = velocidad de giro, r. p. m. x 0,5 (D+d), mm.
2) para rodamientos de bolas, para rodamientos de rodillos SRB/TRB/CARB velocidad de giro hasta 210 000 y para CRB velocidad de giro hasta 270 000.
3) C/P = relación de carga, donde C = capacidad de carga dinámica básica, kN, y P = carga dinámica equivalente del rodamiento, kN.

Tabla de selección de grasas

La tabla de selección de grasas (PDF, ver enlace abajo) le ofrece un resumen completo de las grasas de SKF. La tabla incluye los principales parámetros de selección, como la temperatura, velocidad y carga, así como información adicional sobre el rendimiento.

LubeSelect para grasas SKF

LubeSelect para grasas SKF (ver enlace abajo) le ofrece una herramienta en línea fácil de usar para seleccionar la grasa correcta, y sugerir frecuencia y cantidad de lubricación, al tiempo que toma en cuenta las condiciones particulares de su aplicación. También hay disponibles pautas generales para grasas típicas para diferentes aplicaciones.


Herramientas de selección del lubricante

SKF logo