Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Kit para análisis de grasas

Kit portátil para análisis de grasas para uso sobre el terreno

Kit para análisis de grasas SKF TKGT 1
El análisis del lubricante es una parte esencial de la estrategia de mantenimiento predictivo. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, se analizaban casi siempre los aceites, a pesar de que cerca del 80% de los rodamientos están lubricados con grasa. La experiencia en tribología y los años de investigación han permitido a SKF desarrollar una metodología completa para evaluar la condición de la grasa.
  • Enormemente útil en procesos de toma de decisiones sobre el terreno
  • Permite ajustar los intervalos de relubricación con grasa en función de las condiciones reales
  • Se puede evaluar la grasa para detectar posibles desviaciones inaceptables de un lote a otro
  • Permite comprobar si determinadas grasas son adecuadas para aplicaciones específicas
  • Ayuda a prevenir los daños causados por grasas lubricantes ineficientes
  • Ofrece más información sobre el análisis de la causa raíz
  • No requiere capacitación especial para la realización de las pruebas
  • No requiere productos químicos nocivos
  • Requiere un volumen de muestra pequeño. Se necesitan tan solo 0,5 g de grasa para realizar todas las pruebas
Prueba de consistencia (Patente solicitada para) (fig. 1)

Características de separación de aceite (fig. 2)

Evaluación de la contaminación (fig. 3)

  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TKGT 1

    Partes
    Componentes (especificaciones)
    Cantidad
    Herramientas de toma de muestras
    Jeringa de toma de muestras (polipropileno)
    1
     
    Tubo de toma de muestras (PTFE, longitud aprox. 1 m)
    1
     
    Marcador indeleble
    1
     
    Recipientes de toma de muestras (polietileno 35 ml)
    10
     
    Guantes (nitrilo [caucho sintético] resistente a la grasa, sin polvo, tamaño XL)
    10 pares
     
    Espátulas desechables
    25
     
    Espátula de 250 mm (acero inoxidable)
    1
     
    Espátula de 150 mm (acero inoxidable)
    1
     
    Tijeras (acero inoxidable)
    1
    Prueba de consistencia
    Soporte (aluminio)
    1
     
    Peso (acero inoxidable)
    1
     
    Máscara (plexiglás)
    1
     
    Placas de vidrio
    4
    Prueba de separación de aceite
    Calentador USB (2,5 W–5 V)
    1
     
    Adaptador USB/220/110 V (universal [UE, EE. UU., RU, Australia] a USB)
    1
     
    Paquete de papel (contiene 50 hojas)
    1
     
    Regla (aluminio graduado 0,5 mm)
    1
    Prueba de contaminación
    Microscopio de bolsillo (60–100x con luz)
    1
     
    Pilas (AAA)
    2

    CD (contiene instrucciones de uso, modelo de informe y escala para la prueba de consistencia)
    1
    Maletín de transporte530 x 110 x 360 mm (20.9 x 4.3 x 14.2 pulg.)
    1
  • Piezas de repuesto

Documentos relacionados

SKF logo