Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Controlador de la condición del aceite

Detecta cambios en la condición del aceite

Controlador de la condición del aceite SKF TMEH 1
El SKF TMEH 1 es un instrumento portátil que muestra información inmediata sobre la condición del aceite y evita, en muchos casos, la necesidad de llevar a cabo largas investigaciones de laboratorio. La unidad mide los cambios en la constante dieléctrica de un aceite. Al comparar las mediciones obtenidas de aceites usados y sin usar del mismo tipo y marca, el controlador de la condición del aceite es capaz de determinar el grado de cambio en la condición del aceite. El cambio dieléctrico está relacionado directamente con la degradación y el nivel de contaminación del aceite, y permite al usuario alcanzar intervalos optimizados entre los cambios de aceite y detectar el aumento del desgaste mecánico y la pérdida de las propiedades lubricantes del aceite. Para facilitar el análisis de tendencia, el instrumento muestra lecturas numéricas.

Nota

Controlador de la condición del aceite SKF TMEH 1 en su maletín de transporte
El controlador de la condición del aceite SKF no es un instrumento analítico. Se trata de un instrumento únicamente destinado a detectar los cambios en la condición del aceite. Las lecturas visuales y numéricas son una simple orientación para permitir el análisis de tendencia de las lecturas comparativas entre un aceite en buen estado y uno usado del mismo tipo y de la misma marca. No confíe únicamente en las lecturas numéricas.
  • El controlador muestra los cambios en la condición del aceite, que se ven afectados por factores como:
    • contenido de agua;
    • contaminación por combustible;
    • contenido metálico;
    • oxidación.
  • Es portátil y fácil de usar.
  • La lectura numérica facilita el análisis de tendencia.
  • Permite almacenar la calibración (aceite en buen estado) en su memoria.
Datos técnicos
Tipos de aceite adecuados
Aceites minerales y sintéticos
Repetibilidad
Mejor que 95%
Lectura
Gradación verde/roja + valor numérico (de -999 a 999)
Pilas
Alcalina de 9 V IEC 6LR61
Autonomía
>150 horas o 3000 pruebas
Dimensiones

Instrumento: 250 x 95 x 32 mm (9,8 x 3,7 x 1,3 pulg.)
Maletín de transporte: 530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 pulg.)
Peso
Instrumento: 385 g (14 oz)
Peso total en maletín de transporte: 1,2 kg (2,6 lb)
SKF logo