Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Lubrication Planner (Planificador de lubricación SKF)

Una herramienta fácil de usar para administrar su plan de lubricación

SKF Lubrication Planner (Planificador de lubricación SKF)
El SKF Lubrication Planner se ha desarrollado para asistir en la administración de un plan de lubricación, y cubre la brecha entre la necesidad de una plataforma de software y la administración mediante una simple planilla de cálculo.
  • Elaborar un mapeo de los puntos de lubricación
  • Crear un sistema de identificación mediante un código de colores
  • Recibir asesoramiento experto sobre la selección de la grasa
  • Calcular la cantidad y frecuencia de relubricación
  • Descubrir los beneficios de la planificación dinámica de rutas
  • Recibir consejos expertos sobre los mejores procedimientos de lubricación
  • Conservar el historial de las tareas de lubricación realizadas en cada punto
SKF Lubrication Planner está disponible en varios idiomas.

Descarga gratuita

Producto relacionado

SKF logo