Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Unidades de control para sistemas de lubricación de línea simple

La tarea de las unidades de control es activar la lubricación con determinada frecuencia. Las unidades cuentan también con una serie de funciones para controlar y monitorizar el sistema de lubricación. El alcance de estas funciones depende del tipo de unidad.

Existen diversas unidades de control disponibles para los sistemas de lubricación de línea simple SKF MonoFlex. Algunos criterios de selección importantes son las funciones de las unidades de control:
  • intervalo ajustable
  • tiempo de monitorización ajustable
  • tiempo de retardo de la bomba ajustable
  • limitación del tiempo de funcionamiento de la bomba
  • monitorización de la acumulación de presión
  • monitorización de la descarga de presión
  • monitorización del nivel de lubricante
  • prolongación del intervalo
  • memoria de fallo de la red eléctrica activable
SKF logo