Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

AEP2-OG

AEP2-OG
AEP2-OG
Control unit for SKF Grease Spraying Systems

Functions
  • Up to 3 different lubrication circuits
  • Adjustable lubrication time
  • Adjustable pause time
  • Distributor function monitoring
  • Activatable main failure memory

Technical features
  • Rated frequency: DC or 50-60 Hz
  • Input voltage: 100-120 / 200-240 V AC or 20-24 V DC
  • Operating temperature: 0 to +60°C
  • Storage temperature: -25 to +70°C
  • LCD display to set and read the parameters
  • Text available in three languages (English, French, German)
SKF logo