Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

AEP2-PR

AEP2-PR
AEP2-PR
Unidades de control para sistemas de lubricación progresivos SKF ProFlex

Funciones
  • Hasta 3 circuitos de lubricación diferentes
  • Proceso de lubricación alternativo continuo, intermitente o programado
  • Ciclo de acción directa ajustable
  • Tiempo de lubricación ajustable (dependiente del tiempo)
  • Tiempo de pausa ajustable (dependiente del tiempo)
  • Monitorización de la presión
  • Monitorización del distribuidor
  • Memoria de fallo de la red eléctrica activable

Datos técnicos
  • Frecuencia nominal: CC o 50-60 Hz
  • Tensión de entrada: 100-120 / 200-240 V CA o 20-24 V CC
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +60°C
  • Temperatura de almacenamiento: de -25 a +70°C
  • Pantalla LCD que permite fijar y leer los parámetros
  • Texto disponible en tres idiomas (inglés, francés, alemán)

SKF logo