Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

EXZT/IGZ

Dispositivo universal de monitoreo y control electrónico

IGZ51-20-E
IGZ51-20-E

Los dispositivos universales de monitoreo y control electrónico IGZ51 y EXZT se usan en sistemas de lubricación de línea simple, multilínea y progresivos, y están disponibles en dos versiones de voltaje. Estos dispositivos, desarrollados para aplicaciones industriales fijas, pueden instalarse en un gabinete conmutador o internamente en una unidad de lubricación compacta. Pueden utilizarse tanto como controladores dependientes del tiempo o dependientes del impulso para iniciar un ciclo de lubricación. Los dispositivos EXZT controlan el tiempo de ejecución de la bomba y monitorean simultáneamente los recorridos del generador de impulsos o el sensor del dispositivo dosificador. Todos los dispositivos tienen funciones personalizadas incluidas y pueden configurarse para cumplir los requisitos del sistema.

Características y beneficios:

  • Dispositivo universal de monitoreo y control combinado
  • Fácil instalación mediante montaje con parte superior del riel
  • Modos de funcionamiento ajustables
  • Funcionamiento por tiempo o funcionamiento según la carga y recorrido de la máquina
  • Control de bajo nivel y EEPROM incluidos
SKF logo