Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

IG502-2-E

IG502-2-E
IG502-2-E
Unidades de control para uso en sistemas de lubricación centralizada en vehículos comerciales o aplicaciones industriales

Función:
  • generador/contador de impulsos
  • tiempo de monitorización seleccionable
  • monitorización de la acumulación de presión en la línea principal
  • monitorización del nivel de lubricante
  • monitorización del tiempo de funcionamiento de la bomba (carrera)

Datos técnicos:

  • Tensión de entrada: 12 o 24 V CC
  • Tipo de protección: IP 20, DIN 40050 / conector IP 00
  • Temperatura de funcionamiento: de -25 a +75 °C
  • Temperatura de almacenamiento: de -40 a +75 °C

Características especiales:
  • unidad de control universal para uso en sistemas de lubricación de línea simple y progresivos en vehículos comerciales o aplicaciones industriales 
  • Sello de conformidad CE

SKF logo