Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

IG54-20-E

IG54-20-E
IG54-20-E
Unidades de control para sistemas de lubricación de aceite y aire SKF Oil+Air

La tarea de las unidades es activar la lubricación una vez transcurrido cierto periodo de tiempo. La característica exclusiva de las unidades de control es su función de acción directa, que se adapta a los requisitos específicos de los sistemas de lubricación de aceite y aire.

Función:
  • generador de impulsos
  • acción directa
  • intervalo ajustable
  • memoria de fallo de alimentación

Datos técnicos:

  • Frecuencia nominal: CC o 50-60 Hz
  • Tensión de entrada: 20-24 / 100-120 / 200-240 V CA o 20-24 V CC
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +60 °C
  • Temperatura de almacenamiento: de –25 a +70 °C

Características especiales:

  • número de ciclos de acción directa ajustable (IG54-20-S1-E)
  • intervalo seleccionable (IG54-20-S1-E)
  • tiempo de retardo seleccionable (IG54-20-S1-E)
  • indicador eléctrico de nivel configurado como normalmente cerrado (IG54-20-S3-E)
  • salida de relé adicional para válvula de aire comprimido (IG54-20-S4-E
  • Sello de conformidad CE
SKF logo