Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

IGZ36-20-E

IGZ36-20-E
IGZ36-20-E
Unidades de control para sistemas de lubricación de línea simple SKF MonoFlex

Función:
  • generador/contador de impulsos
  • intervalo ajustable
  • tiempo de retardo ajustable
  • monitorización de la acumulación de presión
  • monitorización de la descarga de presión

Datos técnicos:

  • Frecuencia nominal: CC o 50 - 60 Hz
  • Tensión de entrada: 20-24 / 100-120 / 200-240 V CA o 20-24 V CC
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +60°C
  • Temperatura de almacenamiento: de -25 a +70°C 

Características especiales:

  • Monitorización del nivel de lubricante con contacto normalmente cerrado (monitorización de ruptura de cable) (IGZ36-20-S6-E)
  • Sello de conformidad CE
SKF logo