Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

LMC 101

Controlador para aplicaciones de lubricación de bajo voltaje

Controlador LMC 101
Controlador LMC 101, modelo 86535
Controlador LMC 101
Controlador LMC 101, modelo 86535
El versátil controlador SKF LMC 101 funciona como un temporizador o controlador en sistemas de lubricación de línea simple o progresivos. Desarrollado para su uso en equipos móviles y todoterreno, el LMC 101 también es adecuado para muchas aplicaciones de lubricación industrial de bajo voltaje, tales como las que se encuentran en los mercados papelero, de alimentos y bebidas y siderúrgico.

Características y beneficios:

  • Maneja sistemas de lubricación de línea simple y progresivos
  • Funciona como temporizador o controlador
  • Registra el historial de funcionamiento del sistema y los códigos de fallas
  • Configuración mediante software de PC y conexión USB
  • Cuatro entradas y salidas
SKF logo