Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

LMC 301

Controlador para controlar de manera confiable sistemas de lubricación pequeños, grandes y de múltiples tipos de sistemas

LMC301, modelo 86500/86501
LMC301, modelo 86500/86501
LMC301, modelo 86502/86503
LMC301, modelo 86502/86503
Sistemas de lubricación de línea simple con grasa
Disposición para un sistema de lubricación de línea simple con unidad de control LMC301

El LMC 301 se ha diseñado para su uso con bombas que no cuentan con controlador interno. Es adecuado para aplicaciones en las que se requiere un control sofisticado y retroalimentación. Este controlador versátil puede manejar múltiples configuraciones y diferentes rangos de temperatura.

El LMC 301 funciona con múltiples tipos de sistemas, incluidos los sistemas de línea simple, de línea doble y progresivos. Un sistema puede hacer funcionar tres bombas diferentes, y cada una de esas bombas puede controlar hasta tres zonas, lo que hace un total de nueve zonas. Además, cada bomba puede funcionar como un tipo de sistema diferente.


Beneficios:

  • Hace funcionar hasta tres bombas diferentes, lo que hace un total de nueve zonas
  • Ofrece flexibilidad cuando se necesitan intervalos de lubricación variables o diferentes tipos de grasa
  • Funciona eficazmente a diversas temperaturas
  • Controla bombas de gran capacidad con amperaje elevado
  • Funciona con el nuevo sensor de detección angular de grasa para verificar la lubricación adecuada
  • El recipiente impermeable soporta lavados a alta presión


Características técnicas:

  • Función de prelubricación y pospulverización
  • Capacidad para controlar la bomba de autollenado
  • Monitoreo de temperatura
  • Capacidad para cambiar entre un ciclo de lubricación normal y uno pesado a través de un interruptor remoto
  • Sistema modular con 10 entradas por unidad
  • Cada controlador acepta hasta siete extensiones IO
  • Modo de conexión USB
  • La configuración de la bomba incluye lubricación en función del tiempo o de la presión, control de la bomba y monitoreo de la temperatura
  • Rango de voltaje de funcionamiento: 24 V CC o 110 o 220 V CA
  • Temperatura de funcionamiento:
    CA: de -10 a +50 °C (de 14 a 122 °F)
    CC: de -40 a +70 °C (de -40 a +158 °F)
  • Carcasa: 270 x 170 x 90 mm (10.6 x 6.7 x 3.5 pulg.)
  • Clase de protección: IP65

Características especiales:

  • Cuenta con aprobación UL/CSA/CE
  • Idioma del controlador y el software de PC: inglés y alemán (próximamente en otros idiomas)

Aplicaciones:

  • industrias de las comunicaciones móviles, todoterreno, minería, construcción y grandes procesos
SKF logo