Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

ST-102

SKF ST-102
SKF ST-102
ST-102 ha sido diseñado para el control y monitoreo de sistemas de lubricación en vehículos de 12 V o 24 V.
ST-102 es un centro de control de lubricación de un solo canal. Admite los sistemas de lubricación SKF MonoFlex y SKF DuoFlex. Todas las configuraciones de lubricación pueden ser seleccionadas sobre el terreno por el usuario.

Principales aplicaciones:
Control de sistemas de lubricación con:
  • Bomba neumática SKF 40PGAS
  • Bomba eléctrica SKF Minilube

Características técnicas:
  • Canales de lubricación: 1
  • Temperatura de funcionamiento: de –40 a +80 °C
  • Voltaje de funcionamiento: 12/24 V CC
  • Caja: 26 x 60 x 160 mm (ancho x alto x fondo), caja de plástico
  • Clase de protección: IP40
  • Interfaz: interfaz del usuario con 1 botón, 3 LED
SKF logo