Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

ST-1240-GRAPH-4

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH-4
SKF ST-1240-GRAPH-4 es un centro de control de lubricación de cuatro canales. Admite cualquier combinación de sistemas de lubricación SKF MonoFlex y SKF ProFlex.

Los canales de lubricación pueden ser zonas separadas por válvulas de cierre o sistemas de lubricación completos con dos centros de bombeo y lubricantes distintos. La configuración puede ser ajustada sobre el terreno por la interfaz del usuario. Se pueden utilizar interruptores de presión, transmisores de presión o detectores de pistón en todos los canales. La interfaz del usuario es una pantalla táctil alfanumérica. El SKF ST-1240-GRAPH-4 admite también la pulverización de grasa con monitoreo de aire en dos de los cuatro canales.

Características técnicas:
  • Canales de lubricación: 4
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +50 °C
  • Rango de voltaje de funcionamiento: de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
  • Caja: 380 x 300 x 210 mm (ancho x alto x fondo), pintada de color RAL 7035
  • Clase de protección: IP65
  • Interfaces: Pantalla táctil alfanumérica y puerto RS-422 Modbus
SKF logo