Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

ST-1240-GRAPH-COMO

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH-COMO
El SKF ST-1240-GRAPH-COMO es un centro de control de lubricación de dos canales. Admite cualquier combinación de sistemas de lubricación SKF MonoFlex, SKF DuoFlex y SKF ProFlex. Además del control de la lubricación, también se pueden integrar en el centro funciones de monitoreo de condición.

Los canales de lubricación pueden ser zonas separadas por válvulas de cierre o sistemas de lubricación completos con distintos centros de bombeo y lubricantes. La configuración puede ser ajustada sobre el terreno por la interfaz del usuario. Se pueden utilizar interruptores de presión, transmisores de presión o detectores de pistón en los dos canales. La interfaz del usuario es una pantalla táctil alfanumérica.

Características técnicas:
  • Canales de lubricación: 2
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +50 °C
  • Rango de voltaje de funcionamiento: de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
  • Caja: 380 x 300 x 210 mm (ancho x alto x fondo), pintada de color RAL 7035
  • Clase de protección: IP65
  • Interfaces: Pantalla táctil alfanumérica y puerto RS-422 Modbus
  • Se pueden conectar indicadores de dosificación SKF al SKF ST-1240-GRAPH-COMO

Características especiales:
  • Cambio de bomba automático (Dualset)
  • Pulverización de grasa con monitoreo de aire

Características de monitoreo de condición:

Se pueden interconectar hasta diez unidades CMPT CTU con el centro de control de lubricación SKF ST-1240-GRAPH-COMO.
El centro de lubricación sirve para procesar los resultados de medición de las CTU:

  • Mostrar la temperatura
  • Mostrar una o más señales de vibración procesadas
  • Establecer los límites de alarma para los parámetros medidos
  • Emitir alarmas (visual y relés)
  • Mostrar las tendencias de vibración y temperatura
SKF logo