Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

ST-1240-IF

SKF ST-1240-IF
SKF ST-1240-IF
SKF ST-1240-IF es un centro de control de lubricación de dos canales. Admite cualquier combinación de sistemas de lubricación SKF MonoFlex, SKF DuoFlex y SKF ProFlex.

Los canales de lubricación pueden ser zonas separadas por válvulas de cierre o sistemas de lubricación completos con distintos centros de bombeo y lubricantes. La configuración puede ser ajustada sobre el terreno por la interfaz del usuario. Se pueden utilizar interruptores de presión, transmisores de presión o detectores de pistón en los dos canales. La interfaz del usuario es una resistente pantalla con tres dígitos y tres botones.

Características técnicas:
  • Canales de lubricación: 2
  • Temperatura de funcionamiento: de –10 a +50 °C
  • Voltaje de funcionamiento: de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
  • Caja: 380 x 300 x 210 mm (ancho x alto x fondo), pintada de color RAL 7035
  • Clase de protección: IP65
  • Interfaces: Interfaz del usuario IF-105 y puerto RS-422 Modbus
  • Compatible con: Software de control SKF Online 1440
  • Se pueden conectar indicadores de dosificación SKF al SKF ST-1240-IF


Características especiales:
  • Cambio de bomba automático (Dualset)
  • Pulverización de grasa con monitoreo de aire
SKF logo