Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

ST-1340

SKF ST-1340
SKF ST-1340
SKF ST-1340 es un centro de control de lubricación modular de 1 a 5 canales. Admite cualquier combinación de sistemas de lubricación SKF MonoFlex, SKF DuoFlex y SKF ProFlex.

Los canales de lubricación pueden ser zonas separadas por válvulas de cierre o sistemas de lubricación completos con distintos centros de bombeo y lubricantes.

El sistema de lubricación se puede ampliar posteriormente con la instalación de nuevos módulos de canales. La configuración puede ser ajustada sobre el terreno por el usuario. Se pueden utilizar interruptores de presión, transmisores de presión o detectores de pistón en todos los canales. La interfaz del usuario incluye teclado alfanumérico y pantalla.

Características técnicas:
  • Canales de lubricación: máx. 5
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +60 °C
  • Voltaje de funcionamiento: de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
  • Caja: 600 x 380 x 210 mm (ancho x alto x fondo), pintada de color RAL 7035
  • Clase de protección: IP65
  • Interfaces: Teclado alfanumérico y pantalla, puerto RS-422 Modbus
  • Compatible con: Software de control SKF Online 1440
  • Se pueden conectar indicadores de dosificación SKF al SKF ST-1340

Características especiales:
  • Cambio de bomba automático (Dualset)
  • Pulverización de grasa con monitoreo de aire
SKF logo