Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Software SKF Flowline

Software SKF Flowline
Software SKF Flowline
El software SKF Flowline es un software para Windows diseñado para controlar, monitorizar y analizar el sistema de medición de caudal de aceite SKF Flowline monitor.

Con el software Flowline el usuario puede vigilar el funcionamiento del sistema de medición, identificar los componentes del sistema y configurar parámetros como los límites de alarma de caudal de los puntos de lubricación.

En la interfaz del usuario se muestran todos los paneles de lubricación del sistema. El usuario puede seleccionar un panel, un indicador y un caudalímetro de los presentados haciendo clic con el
ratón. El software sirve también para configurar el sistema de caudalímetros. A los paneles, indicadores y caudalímetros se les organiza y asigna un nombre en pantalla, y los parámetros se pueden descargar luego en los indicadores.

El software incluye también una función de recopilación de tendencias de flujo y temperatura. Las tendencias se guardan en archivos diarios o semanales. Se puede acceder a los archivos de tendencias desde un software fuera de línea: SKF Trend View. Incluido en el paquete de instalación del software SKF Flowline.

Datos técnicos:
  • La cantidad máxima de caudalímetros de monitorización SKF Flowline es de 1.000
  • Sistema operativo: Windows XP
  • Tipos de interfaz: de serie y Ethernet

Documentos relacionados

SKF logo