Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF ST-1100s

SKF ST-1100s
SKF ST-1100s
El SKF ST-1100s es un centro de control para sistemas de lubricación de cadenas. El sistema lubrica cada eslabón de la cadena según los parámetros del modo automático o fijados de forma manual. La frecuencia de lubricación se puede seleccionar en función de la duración temporal o del número de rotaciones de la cadena. La temporización de los impulsos de lubricación se realiza por medio de un sensor inductivo que reconoce los eslabones de la cadena.

Datos técnicos:
  • Canales de lubricación: 1
  • Temperatura de funcionamiento: de –20 a +60 °C
  • Tensión de funcionamiento: 115/230 V CA
  • Caja: 200 x 300 x 120 mm (ancho x alto x fondo), pintada RAL 7035
  • Clase de protección: IP65
  • Interfaz: interfaz del usuario con 6 dígitos y 3 botones
SKF logo