Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF ST-102P

SKF ST-102P
SKF ST-102P
El ST-102P ha sido diseñado para controlar y monitorizar los sistemas de lubricación en vehículos de 12 V o 24 V.
El ST-102P es un centro de control de lubricación de un solo canal. Es compatible con los sistemas de lubricación SKF MonoFlex y SKF DuoFlex. El usuario puede seleccionar el modo de lubricación sobre el terreno. El ST-102P lleva una carcasa con protección IP 65

Principales aplicaciones:
Control de sistemas de lubricación con:
  • Bomba neumática SKF 40PGAS
  • Bomba eléctrica SKF Minilube

Datos técnicos:
  • Canales de lubricación: 1
  • Temperatura de funcionamiento: de –40 a +80 ℃
  • Tensión de funcionamiento: 12/24 V CC
  • Carcasa: 67 x 80 x 170 mm (ancho x alto x fondo), carcasa de plástico
  • Clase de protección: IP65
  • Interfaz: interfaz del usuario con 1 botón, 3 diodos luminosos
SKF logo