Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF ST-1440

SKF ST-1440
SKF ST-1440
El SKF ST-1440 es un centro de control de lubricación modular de 1 a 14 canales. Admite cualquier combinación de sistemas de lubricación SKF MonoFlex, SKF DuoFlex y SKF ProFlex.

Los canales de lubricación pueden ser zonas separadas por válvulas de paso o sistemas de lubricación completos con distintos centros de bombeo y lubricantes.

El sistema de lubricación puede ampliarse a posteriori con la instalación de nuevos módulos de canales. El usuario puede ajustar su configuración sobre el terreno. Se pueden utilizar interruptores de presión, transmisores de presión o detectores de pistón en todos los canales. La interfaz del usuario incluye teclado alfanumérico y pantalla.

Datos técnicos:
  • Canales de lubricación: máx. 14
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +60 °C
  • Tensión de funcionamiento: de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
  • Caja: 600 x 600 x 210 mm (ancho x alto x fondo), pintada RAL 7035
  • Clase de protección: IP65
  • Interfaces: Teclado alfanumérico y pantalla, puerto RS-422 Modbus
  • Compatible con: Software de control SKF Online 1440
  • Se pueden conectar indicadores de ciclo SKF al SKF ST-1440

Características especiales:
  • Cambio de bomba automático (Dualset)
  • Pulverización de grasa con monitorización de aire
SKF logo