Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF ST-1100i

SKF ST-1100i
SKF ST-1100i
SKF ST-1100i abierto
SKF ST-1100i abierto
El SKF ST-1100i es un centro de control de lubricación de un solo canal. Admite los sistemas de lubricación SKF MonoFlex y SKF DuoFlex.

El usuario puede seleccionar las configuraciones de lubricación por medio de la interfaz. Se pueden utilizar interruptores de presión o transmisores de presión. La interfaz del usuario es una pantalla con seis dígitos y tres botones.

Datos técnicos:
  • Canales de lubricación: 1
  • Temperatura de funcionamiento: de –20 a +60 °C
  • Tensión de funcionamiento: 115/230 V CA
  • Carcasa: 200 x 300 x 120 mm (ancho x alto x fondo), pintada RAL 7035
  • Clase de protección: IP65
  • Interfaz: interfaz del usuario con 6 dígitos y 3 botones
SKF logo