Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

DCM

DCM-254-C
DCM-254-C

Dispositivos dosificadores de lubricante para sistemas de lubricación automática de línea doble SKF DuoFlex


Características técnicas:
  • Lubricante:
    aceites con viscosidad de funcionamiento ≥ 50 mm²/s
    grasas hasta NLGI grado 3
  • Número de salidas: 1 - 8
  • Desplazamiento: de 0,09 a 10 cm³/ciclo
  • Presión: hasta 400 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de -25 a +80 °C


Características especiales:
  • versión modular
  • diversos tamaños disponibles (ajustables continuamente)
SKF logo