Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Distribuidores de línea doble

Distribuidores de lubricante para sistemas de lubricación centralizada de línea doble SKF DuoFlex

Principio de funcionamiento:

A diferencia de los sistemas de línea simple o progresivos, los sistemas de línea doble están diseñados con dos líneas de suministro simultáneo. Una de las líneas principales está presurizada, mientras que la otra está despresurizada. Para ejecutar un ciclo de lubricación completo, ambas líneas deberán presurizarse y despresurizarse alternativamente.
Los distribuidores dosifican una cantidad ajustable de lubricante en cada ciclo de lubricación. Cada punto de lubricación tiene su propia salida de distribuidor. El dosificador de línea doble puede abastecer a un número par o impar de puntos de lubricación.

Modelos

  • Dosificadores modulares
  • Dosificadores de bloque
Aplicaciones:
  • Para sistemas de tamaño pequeño
  • hasta aplicaciones multicanal de gran tamaño con miles de puntos de lubricación en la industria pesada
En la tabla encontrará los datos técnicos de los distribuidores de línea doble.
  • Overview

    ProductMaterial housing and designMetering quantity

    steel galvanized
    or stainless steel
    cm³in³
    Block design metering devices
    max. Operating pressure: 400 bar/5800 psi
    VSKH-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKH-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSKV-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKV-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSG-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-0,220-0,13
    VSG-KR-FKMwith FKM seals0-0,220-0,13
    VSG-KR-NPwith piston detector0-0,220-0,13
    VSG-KR-KAwith adapter for limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KSwith limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KD, Dwith fixed metering screw0,55; 1,1;
    1,65; 2,2
    0,04; 0,07;
    0,1; 0,13
    VSL-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-50-0,3
    VSL-KR-FKMwith FKM seals0-50-0,3
    VSL-KR-NPwith piston detector0-50-0,3
    VSL-KR-KAwith adapter for limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KSwith limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KD, Dwith fixed metering screw1,25; 2,5;
    3,75; 5
    0,07; 0,15;
    0,23; 0,3
    Modular design metering devices
    Max. operating pressure 250 bar/3600 psi
    SGAwith indicator pin,
    adjustable output
    0,15-9,70,009-0,6
    SGwith indicator pin,
    adjustable output
    4,7-1960,3-12
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo