Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SMG

Sistema dosificador SKF DuoFlex SMG
Sistema dosificador SKF DuoFlex SMG
Dosificador SKF DuoFlex SMG
Dosificador SKF DuoFlex SMG
Dispositivos dosificadores de lubricante para sistemas de lubricación automática de línea doble SKF DuoFlex

El diseño es el de un dosificador de bloque. Los dosificadores están hechos de acero al carbono y recubiertos de cinc. Las aplicaciones típicas son las aplicaciones en vehículos pesados.

Características técnicas:
  • Lubricante: Grasas hasta NLGI grado 2
  • Salidas del grupo dosificador: 1 - 8
  • Dosificación: de 0,13 a 1,32 g
  • Presión de funcionamiento: máx. 200 bar 
  • Temperatura de funcionamiento: de -35 a +80 °C
SKF logo