Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SP / SMB13

SP / SMB13
SP / SMB13
Limitador de caudal para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Caudal volumétrico nominal: gradual de 6 a 38 l/min
  • Presión: mín. 6 bares / máx. 50 bares
  • Viscosidad de funcionamiento: 20 - 600 mm²/s
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +70 °C

Características especiales:
  • Sello de conformidad CE
  • ATEX: zona 1 y zona 21

Documentos relacionados

SKF logo