Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Flowline monitor FL50

SKF Flowline monitor FL50
SKF Flowline monitor FL50
Caudalímetro de aceite digital de tipo turbina para controlar y medir el caudal de lubricante en sistemas de lubricación por circulación de aceite.

Contiene diversas opciones de alarma de caudal. Los caudalímetros Flowline monitor incluyen un bus de campo para la interconexión con el sistema de control del cliente y el software SKF Flowline.

Datos técnicos:
  • Caudal: de 10 a 50 l/min con aceite 220 cSt
  • Número de caudalímetros: 1
  • Alimentación eléctrica: 24 V CC/CA
  • Consumo eléctrico: máx. 5 W
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C

Características especiales

  • Relé de alarma: Placa de relés adicional con 11 relés
  • Bus de serie: CAN
  • Paneles de caudalímetro con plexiglás.

Documentos relacionados

SKF logo