Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Safeflow SF05/10/15

SKF Safeflow SF05/10/15
SKF Safeflow SF05/10/15
Flujómetro de aceite de tipo flotador y cono para controlar y medir el caudal de lubricante en sistemas de lubricación por circulación de aceite.

Los flujómetros de aceite SKF Safeflow se pueden agrupar (hasta 10 unidades de ancho) para reducir las tuberías y simplificar la instalación.
La base está hecha de aluminio resistente y el conducto de caudal está hecho de vidrio, por lo que las altas temperaturas y el uso de aceites minerales y sintéticos no deberían presentar problemas.

Características técnicas:
  • Caudal de 220 cSt:
    SF05A: 0,04-0,35 l/min 
    SF10A: 0,1–1,7 l/min
    SF15A: 0,2–4,4 l/min
  • Viscosidad de funcionamiento: 32-1.000
  • Número de flujómetros: 1, 2, 4, 6, 8 y 10
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C

Características especiales

  • Alarmas eléctricas: comunes o individuales
  • Paneles de flujómetro con plexiglás.
SKF logo