Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Safeflow SF30

SKF Safeflow SF30
SKF Safeflow SF30
Caudalímetro de aceite de tipo flotador y cono para controlar y medir el caudal de lubricante en sistemas de lubricación por circulación de aceite.

La base está hecha de aluminio resistente y el conducto de caudal es de vidrio, por lo que las altas temperaturas y el uso de aceites minerales y sintéticos no deberían presentar problemas.

Datos técnicos:
  • Caudal: 2,5-44 l/min con 220 cSt
  • Viscosidad de funcionamiento: 32-1000
  • Número de caudalímetros: 1
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C

Características especiales

  • Alarmas eléctricas: comunes o individuales
  • Paneles de caudalímetro con plexiglás.
SKF logo