Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

DH.N

DH.N
Unidad dosificadora DH.N
Unidad dosificadora de la familia de productos SKF DosaLub

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite con una viscosidad de 20 - 2.000 mm²/s o grasa hasta NLGI clase 2
  • Número de salidas: 1 - 6
  • Caudal: 0,05 - 3 cm³/carrera
  • Presión de entrada del lubricante: 70 - 150 bares
  • Presión de entrada de aire: 4 - 8 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 15 a 40 °C

Características especiales:
La unidad dosificadora DH.N ha sido diseñada para cumplir los requisitos de las líneas de instalación y montaje industrial de depósito, inyección y llenado de lubricante.


Documentos relacionados

SKF logo