Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Microdosificación MDU

Unidad de control de microdosificación MDU
Unidad de control de microdosificación MDU
Depósito de microdosificación MDR
Depósito de microdosificación MDR
Para una lubricación continua y supervisada con cantidades de aceite mínimas.
El sistema lleva una unidad dosificadora (MDU) y un depósito de lubricante independiente (MDR).

Datos técnicos:

Unidad dosificadora:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad de funcionamiento: 2 – 500 mm²/s
  • Número de salidas de lubricante: 4, ajustables individualmente
  • Caudal volumétrico de aceite por cada salida: 0,5 – 5 mm³/min
  • Tensión de funcionamiento de la unidad de control: 24 V CC
  • Temperatura de funcionamiento: de +10 a 50 °C

Depósito de lubricante:

  • Capacidad del depósito: 1 l
  • Control del nivel de llenado del depósito: 24 V CC
  • Generación de presión de cebado: 4-8 bares (aire comprimido)
  • Presión en el depósito: 4 bares

Características especiales:
  • Preciso:
    – Lubricación continua sin consumo de aire
    – Dosificación precisa de cantidades mínimas de aceite
  • Fiable:
    – Supervisión y ajuste continuo de la cantidad dosificada
    – Autocalibración
    – Lubricante suministrado directamente a los puntos de lubricación
  • Compatible con el medio ambiente:
    – Sin consumo de aire comprimido
    – Reducción de las emisiones sonoras
    – Cantidades de lubricante mínimas
  • Sello CE de conformidad

SKF logo