Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

TH3

TH3
TH3
Unidad dosificadora TH3 de la familia de productos SKF DosaLub para aceite o grasa hasta NLGI clase 2, de 20 a 600 cm3 por carrera

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite y grasa hasta NLGI clase 2
  • Número de salidas: 1
  • Caudal: de 20 a 600 cm³/carrera
  • Presión de entrada del lubricante: de 20 a 200 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de +15 a 40 °C

Características especiales:
  • Dosificación volumétrica independiente de los cambios de temperatura o viscosidad del lubricante
  • Posibilidad de monitorización eléctrica del ciclo de dosificación con indicadores de proximidad magneto-inductivos
  • La unidad se puede abastecer de lubricante de diversas fuentes (bomba de bidón, red de distribución, etc.)


Documentos relacionados

SKF logo