Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

242

242-02,00
242-02,00
242-056,00
242-056,00
242-142,00
242-142,00
Válvulas dosificadoras para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Número de salidas: 1 - 14
  • Caudal de salida:
    tipo A: 0 - 10 cm³/min
    tipo B: 10 - 1000 cm³/min
    tipo C: 10 - 2.000 cm³/min
  • Presión: 10 bares
  • Viscosidad de funcionamiento: 10 - 1.000 mm²/s
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a +60°C

Documentos relacionados

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo