Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Válvulas dosificadoras

Las válvulas dosificadoras son resistencias hidráulicas. En la cantidad dosificada influyen los factores siguientes:
  • Presión de la bomba
  • Viscosidad de funcionamiento del aceite
  • Geometría del sistema de lubricación centralizada
  • Secciones transversales de las líneas
  • Contrapresiones después de las válvulas dosificadoras

Los sistemas de válvulas dosificadoras suelen estar accionados por bombas de pistón que distribuyen el volumen total de la bomba a través del sistema con cada carrera de suministro. Para que el lubricante se distribuya como se desea, es necesario que la resistencia hidráulica de las válvulas dosificadoras sea mayor que las pérdidas de presión en las tuberías.

Las válvulas dosificadoras hidráulicas se ofrecen en varios diseños para adaptarse a la cantidad y viscosidad requeridas:
  • de abertura anular estrecha
  • de sección transversal rectangular con bobina helicoidal
  • de inserción sinterizada o inserción de fieltro

Aparte de las válvulas dosificadoras no ajustables, existen válvulas dosificadoras ajustables que permiten regular el caudal de forma individual. Las válvulas dosificadoras se usan en sistemas de lubricación de pérdida total y en sistemas de lubricación por circulación.

En la tabla encontrará los datos técnicos de las válvulas dosificadoras.
SKF logo