Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

VD

VD2-102
VD2-102
VD4-099
VD4-099
Limitadores regulables para sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Número de salidas: 1
  • Caudal volumétrico por cada punto de lubricación: 0,2 – 230 mm³/min
  • Presión: 2 - 20 bares 


Características especiales:
  • los tipos A y D se pueden combinar e instalar en regletas
  • los tipos B y C se pueden atornillar directamente en los puertos de los distintos puntos de lubricación.

Documentos relacionados

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo