Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Válvulas mezcladoras

Las válvulas mezcladoras mezclan una cantidad medida de aceite con una corriente de aire para formar una mezcla de aceite y aire. Se instalan en la línea de aire comprimido que va al punto de consumo. Aparte de las válvulas dosificadoras no ajustables, existen válvulas dosificadoras ajustables que permiten regular el caudal de forma individual. Las válvulas dosificadoras se usan en sistemas de lubricación de pérdida total y en sistemas de lubricación por circulación.

Existen válvulas mezcladoras disponibles con y sin unidades dosificadoras integradas. En la tabla encontrará los datos técnicos de las válvulas mezcladoras.

Válvulas mezcladoras sin unidad dosificadora integrada

Si no hay espacio disponible para el montaje directo de una cabeza mezcladora, se puede instalar una válvula mezcladora directamente en la línea de aire comprimido, lo más cerca posible del punto de consumo. Se puede crear un único punto de distribución para varios puntos de consumo.
Para suministrar el aceite, las válvulas mezcladoras sin unidad de dosificación integrada precisan un distribuidor de pistón dosificador, un sistema de lubricación de línea simple con funcionamiento intermitente o un inyector de aceite.

Válvulas mezcladoras con unidad dosificadora integrada

A diferencia de las válvulas mezcladoras sin unidad dosificadora integrada, éstas tienen un distribuidor de pistón integrado que dosifica el aceite. El conector de aceite de la válvula mezcladora deberá conectarse directamente a la línea principal de un sistema de lubricación centralizada de línea simple, sin que un distribuidor de pistón adicional realice la interconexión.

Si se usa una boquilla dosificadora intercambiable se puede seleccionar la cantidad de aceite necesaria.

Documentos relacionados

SKF logo