Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

MV50x

MV504-0
MV504-0
Válvulas mezcladoras con unidad dosificadora integrada para sistemas de lubricación de aceite y aire SKF

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite
  • Número de salidas: 2 - 6
  • Orificios de dosificación: 0,002; 0,006 cm³ por salida
  • Presión:
    aire: 3 - 10 bares
    aceite: 25 - 40 bares
  • Viscosidad de funcionamiento: 40 – 200 mm²/s
  • Temperatura de funcionamiento: de 5 a +80°C

Características especiales:
  • ninguna

Documentos relacionados

SKF logo