Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

MV5x

MV51-322-861
MV51-322-861
Válvulas mezcladoras sin unidad dosificadora integrada para sistemas de lubricación de aceite y aire SKF

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite con base de petróleo o base sintética compatible con elastómeros NBR, plásticos, cobre y aleaciones de cobre
  • Número de salidas: 1 o 7
  • Dosificación externa: 0,003 - 0,2 cm³
  • Presión del aceite: 5 bares
  • Viscosidad de funcionamiento: hasta 3.000 mm²/s
  • Medio de funcionamiento:
    - Aire comprimido: máx.: 10 bares
    - Suministro a 10 bares: 1329 l/min

Características especiales:
  • ninguna

Documentos relacionados

SKF logo