Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

PBA

PBA
PBA
Dispositivos dosificadores de lubricante controlados en forma hidráulica para sistemas de lubricación automática progresivos

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite
  • Viscosidad de funcionamiento: > 12 mm²/s
  • Número de salidas: 6 u 8 (según el tipo de motor utilizado)
  • Caudal volumétrico por cada salida: 0,35 ml/ciclo
  • Presión: máx. 200 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de -15 a +110 °C

Características especiales:
  • Certificado por Germanischer Lloyd (Declaración de Renovables de GL n.° DAA-GL-026-2010)
SKF logo