Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SPVS

SPVS 2 salidas básico
SPVS 2 salidas básico
SPVS 4 salidas básico
SPVS 4 salidas básico
Dispositivos dosificadores de bloque para sistemas de lubricación automática progresivos

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite y grasa
  • Número de salidas: 2 - 4
  • Caudal de entrada: 45 cm³/min
  • Desplazamiento por cada salida: 0,16 o 0,32 cm³/bombeo
  • Presión: máx. 100 bar

Características opcionales:
  • Monitoreo: eléctrico
SKF logo