Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

VPB

VPB básico
VPB básico
Dispositivos dosificadores de bloque para sistemas de lubricación automática progresivos

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite y grasa
  • Número de salidas: 1 - 20
  • Caudal de entrada: 400 cm³/min
  • Desplazamiento por cada salida: 0,2 cm³/bombeo
  • Presión:
    aceite: máx. 200 bar
    grasa: 300 bar

Características opcionales:
  • Monitoreo: óptico y eléctrico
  • Uniones de varias salidas a través de puentes: interna y externa
  • Accesorios: válvula solenoide

Características especiales:
  • Certificado por Germanischer Lloyd (Declaración de Renovables de GL n.° DAA-GL-026-2010)
SKF logo