Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Alimentadores modulares

En los alimentadores modulares, las secciones de dosificación y los puertos de tubería están siempre separados entre sí. Todos los puertos de tubería están montados en una placa base. Los elementos de dosificación, además de cualquier tipo de accesorio, están unidos a la placa base. Todos los elementos de dosificación se pueden cambiar sin desmontar ni la placa base ni las tuberías, lo que reduce considerablemente el trabajo durante el mantenimiento. 

Aplicaciones
:
  • Máquinas papeleras
  • Maquinaria de perforación de túneles
  • Maquinaria de conformado de metal (prensas)
  • Ingeniería en general

En la tabla encontrará los datos técnicos de los alimentadores progresivos modulares.

SKF logo