Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

341

341 para grasa fluida
341 para grasa fluida
341 para aceite
341 para aceite
Dispositivos dosificadores de prelubricación para sistemas de lubricación automática de línea simple SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite y grasa fluida NLGI clase 00, 000
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: de 0,01 a 0,16 cm³/min
  • Presión: mín. 6 bar/máx. 80 bar
  • Presión de descarga (seleccionable): 0,5 o 3 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a 80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo