Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

351

351 para grasa fluida
351 para grasa fluida
351 para aceite
351 para aceite
Distribuidores de acción directa para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: aceite y grasas fluidas NLGI grado 00, 000
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: 0,05 - 0,60 cm³/min
  • Presión: 6 - 80 bares
  • Presión de descarga (ajustable): 0,5 o 3 bares
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a 80 °C

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo