Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

361

361 para grasa fluida
361 para grasa fluida
361 para aceite
361 para aceite
Distribuidores dinámicos para sistemas de lubricación centralizada de línea simple SKF MonoFlex

Technical features:
  • Lubricante: aceite y grasa fluida NLGI clase 00, 000
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: de 0,01 a 0,2 cm³/min
  • Presión: de 8 a 40 bar
  • Presión de descarga (seleccionable): 0,5 o 3 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a 80 °C


Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo