Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

370

372
372
375
375
Dispositivos dosificadores de relubricación para sistemas de lubricación automática de línea simple SKF MonoFlex

Technical features:

  • Lubricante: aceite 
  • Número de salidas: 2; 3; 5
  • Desplazamiento: de 0,05 a 1,5 cm³/min
  • Presión: de 20 a 80 bar
  • Presión de descarga: 0,5 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de -25 a +80 °C




Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo