Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

AB

AB5
AB5
Dispositivos dosificadores de prelubricación para sistemas de lubricación automática de línea simple SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubricante: aceite y grasas fluidas NLGI clase 00, 000
  • Número de salidas: 1
  • Desplazamiento: de 0,01 a 0,6 cm³/min
  • Presión: de 18 a 50 bar
  • Presión de descarga: 3 bar
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a 80 °C



EtiquetaNúmero de pedidoDesplazamiento [cm³]



AB124-2800-50010,01
AB2
24-2800-50020,02
AB3
24-2800-50030,03
AB5
24-2800-50050,05
AB10
24-2800-50100,1
AB20
24-2800-50200,2
AB40
24-2800-50400,4
AB60
24-2800-50600,6

SKF logo